VVI-45 Flata sugkoppar

Diameter 45 mm, med eller utan anslutning, gummi

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).

Anslutning i förnicklad mässing eller anodiserat aluminium.

Standardutförande

  • VVI-45-A: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
  • VVI-45-N: naturgummi, utan anslutning.
  • VVI-45-S: silikongummi, utan anslutning.
  • VVI-45-T-A: oljebeständigt gummi, med anslutning.
  • VVI-45-T-N: naturgummi, med anslutning.
  • VVI-45-T-S: silikongummi, med anslutning.
Allmän information

Kännetecken och användning

Sugkoppar med en anslutning med G 1/4"-gänga har ett hål med M8-gänga inuti som gör det möjligt att sätta i en låsskruv med ett kalibrerat hål.

Detta gör att sugkoppens sugdel kan minskas, vilket minskar de vakuumförluster som kan uppstå om sugkoppen inte kan greppa produktens yta.

De används särskilt för hantering av keramiska plattor eller betongplattor med släta eller formade ytor och generellt för hantering av produkter med mycket olika tekniska egenskaper vad gäller storlek, material, form och greppytor (plana, lätt konvexa eller konkava).

Se Tekniska data för sugkoppar .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN