SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
SFF+a Luftningspluggar
med invändig gänga, stänkskydd och mätsticka, teknopolymer
Material
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
- Huv: halvmatt svart finish, med symbol för ”påfyllning”.
- Gängad koppling med svart stänkskydd.
Packningsring
NBR syntetgummi.
platt mätsticka
I fosfaterat stål med plan yta.
På förfrågan och vid tillräckliga antal, kan mätstickan levereras i olika längder och/eller komplett med MAX-MIN-nivå markeringar.
Luftfilter
Polyuretanskum "Tech-foam" (polyesterbas), luftfiltrering 40 µ.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100 °C.
Kännetecken och användning
Luftningspluggar SFF+a har invändig gänga och används vanligtvis i rotationsgjutna tankar. De levereras komplett med en stänkskyddsanordning som förhindrar oljeförluster och är särskilt lämpliga för användning i tankar där oljan skakas om kraftigt och skulle kunna stänka mot luftningspluggen.
Tekniska data
Luftflödeshastigheten kan fastställas med hjälp av grafen efter beräkning av skillnaden mellan trycket i och utanför tanken.