GN 565 Bygelhandtag

Aluminum

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

Aluminium, stång med ovalt tvärsnitt.

Gängade ej genomgående hål.

Ytbehandlingsindex:

  • BL: naturlig färg.
  • EL: anodiserat, naturlig färg.
  • RS: epoxybeläggning, RAL 3000 röd färg, matt yta.
  • SR: epoxybeläggning, RAL 9006 silverfärg, matt yta.
  • SW: epoxybeläggning mot UV-strålar, RAL 9005 svart färg, matt yta.
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Andra längder och färger än standardutföranden.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.