SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
AISI 303 rostfritt stål.
Standardutförande
Vridmotstånd 1,5 eller 3 Nm.
- CFV-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
- CFV-EH: genomgående hål för sexkantiga skruvar.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 210° (-90° och +120° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
Stopp systemet (Elesa patent) ger fyra olika stopplägen för dörren (-90°, 0°, 70°, 115°).
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
Vridmomentmotstånd
Alla stopplägen garantera ett beständigt vridmoment på 1.5 eller 3 Nm (vilket är det vridmoment som skall tillämpas för att frigöra respektive stoppläge i gångjärnet).
Gångjärnet har testats med mer än 20.000 öppnings och stängnings cykler med oförändrade värden på vridmoment.
| Motståndskraftstester | Axiell belastning | Radiell belastning | 70° e 115° Vinklad styrka | 90° vinklad belastning | ||||
| Benämning | Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E70 och E115 [N] | Belastning vid brott R70 och R115[N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] |
| CFV.65 SH-6 | 1320 | 4480 | 2070 | 5060 | 2150 | 3170 | 1630 | 3380 |
| CFV.65 EH-6 | 1520 | 3840 | 1940 | 4900 | 1430 | 3660 | 970 | 3140 |