SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
MTP-S Förslutningsspännare, heavy-duty serien
Med säkerhetsanordning, stål eller rostfritt stål
Standardutförande
Fjäder i AISI 316 rostfritt stål.
- MTP-S-T6: kropp gjord av svartlackerat svetsbart stål.
Stift i härdat och slipat stål. Dragkrok, roterande stift, muttrar, spak och säkerhestkrok i förzinkat stål.
- MTP-S-T6X: Akropp i AISI 304 rostfritt stål.
Stift, dragkrok, roterande stift, muttrar, spak och säkerhestkrok i AISI 304 rostfritt stål.
Kännetecken och användning
Alla leder är insmorda med specialfett.
MTP-S spännare garanterar en tight förslutning av alla typer av skydd.
Heavy-duty serien: hög mekanisk hållfasthet hos de material som används.
Lämplig för kritiska applikationer i närvaro av hög stress eller vibration, där det krävs höga krafter mot oavsiktlig öppning
Positionen på dragkroken kan justeras i längd för att anpassas till användningskraven.
Öppning av förslutningsspännaren sker genom att koppla ur säkerhetsanordningen, som gör det möjligt att manövrera handtaget.