VDC-XX Ratt

för gravitationsstyrda lägesindikatorer, Duroplast

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Höghållfast, förstärkt fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.

Standardutförande

Svartoxiderad stålbussning.

  • VDC-GXX: för gravitations lägesindikator.

Oborrad bussning, se tabell för maximalt tillåtna borr diameter d' och d''.

  • VDC-GXX+I: för gravitations lägesindikator.

Oborrad bussning, se tabell för maximalt tillåtna borr diameter d' och d''.

Vridbara handtag I.301+x i Duroplast, svart färg, blank yta.

  • VDC-PXX+I: för mekanisk lägesindikator.

Bakre fläns med inre kugghjul i acetalplast baserad (POM) teknopolymer. Svartoxiderad stålskruv och fäststift.

Bussning med H7 brotschat genomgående hål.

Vridbara handtag I.301+x i Duroplast, svart färg, blank yta.

Allmän information

Ergonomi

Den yttre ringen med bakre fingergrepp (för modeller D ≥ 125 mm) gör greppet och manövern av ratten lättare särskilt för versioner utan handtag.

Val av indikator (beställs separat)

För att välja lägesindikator se tabellen nedan för möjlig montering med lägesindikatorer.

Se även "Instruktioner för montering" för gravitationstyrda lägesindikatorer typ Geller mekaniska lägesindikatorer typ P.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Rattar med tvärgående hål enligt EN 110  .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN