VAD-XX Ratt Ganter Norm GN 323.8

för Ställningsvisare, aluminium

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Aluminium, epoxybeläggning.

Färg

Svart, matt yta.

Standardutförande

Brotschat genomgående hål H7.

Vridbart handtag (för +I versioner) I.621+x i polyamidebaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

  • VAD-GXX: för gravitations lägesindikator, utan handtag.
  • VAD-GXX+I: för gravitations lägesindikator, med handtag.
  • VAD-PXX: för mekanisk lägesindikator, utan handtag.
  • VAD-PXX+I: för mekanisk lägesindikator, med handtag.

Bakre fläns med inre kugghjul i acetalplast baserad (POM) teknopolymer. Svartoxiderad stålskruv och fäststift.

Allmän information

Val av indikator (beställs separat)

För att välja lägesindikator se tabellen nedan för möjlig montering med lägesindikatorer.

Se även "Instruktioner för montering" för gravitationstyrda lägesindikatorer typ G eller mekaniska lägesindikatorer typ P.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Rattar med tvärgående hål enligt EN 110.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN