SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål
Vajer, stänger och skruvar
AISI 316 rostfritt stål.
Standardutförande
Gängade genomgående hål.
- AVC-4: vajern räcker för fyra rullar.
- AVC-6: vajern räcker för sex rullar.
- AVC-8: vajern räcker för åtta rullar.
Kännetecken och användning
Vibrationsdämparna med AVC-vajer består av två par stänger, ihopsatta med en kopplingsvajer med spirallindning (spole).
De används vanligtvis för att isolera vibrationer och stötdämpning där resistans mot spänning, kompression och skjuvkrafter krävs.
Vibrationer kan orsaka:
- funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilliggande utrustning;
- hälsoskador;
- oväsen.
De är särskilt passande för användning med HVAC, pumpar, renings- och avsaltningsanläggningar, instrumentpaneler, järnväg, flottor och militär. Några exempel på användning visas i Figur 1.
Se Vibrationsdämpare med hög prestanda - Egenskaper och urvalskriterier.
| Benämning | Kompressionsresistans | Axial hållkraft | Skjuvresistans | |||||||||
| Min. statisk belastning [N] | Max. statisk belastning [N] | Min. nedböjning [mm] | Max. nedböjning [mm] | Min. statisk belastning [N] | Max. statisk belastning [N] | Min. nedböjning [mm] | Max. nedböjning [mm] | Min. statisk belastning [N] | Max. statisk belastning [N] | Min. nedböjning [mm] | Max. nedböjning [mm] | |
| AVC-4-4-53 | 50 | 110 | 2 | 5 | 50 | 110 | 1 | 3 | 20 | 40 | 5 | 10 |
| AVC-4-6-61 | 200 | 300 | 2 | 4 | 200 | 300 | 2 | 3 | 70 | 150 | 3 | 7 |
| AVC-4-6-93 | 70 | 140 | 2 | 7 | 70 | 140 | 3 | 6 | 30 | 70 | 5 | 13 |
| AVC-4-7-110 | 80 | 180 | 2 | 9 | 80 | 180 | 2 | 8 | 30 | 90 | 5 | 17 |
| AVC-4-10-80 | 850 | 1500 | 2 | 5 | 850 | 1500 | 1 | 3 | 400 | 900 | 4 | 11 |
| AVC-4-10-108 | 300 | 630 | 2 | 7 | 300 | 630 | 2 | 6 | 150 | 300 | 5 | 14 |
| AVC-4-13-102 | 1000 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | 2500 | 2 | 5 | 500 | 1000 | 5 | 13 |
| AVC-6-7-82 | 200 | 450 | 2 | 6 | 200 | 450 | 2 | 5 | 100 | 230 | 3 | 11 |
| AVC-6-8-67 | 600 | 1000 | 2 | 4 | 600 | 1000 | 2 | 3 | 300 | 600 | 3 | 8 |
| AVC-6-10-80 | 1500 | 2500 | 2 | 5 | 1500 | 2500 | 1 | 3 | 750 | 1400 | 5 | 11 |
| AVC-6-13-135 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 300 | 800 | 6 | 21 |
| AVC-8-13-120 | 1500 | 3000 | 4 | 11 | 1500 | 3000 | 3 | 7 | 600 | 1500 | 7 | 19 |
Lägsta belastningsvärdet under vilket vibrationsdämparen inte kan isolera vibrationerna då det blir för stelt.
Maxbelastning är värdet bortom vilket någon typ av fel kan uppstå som påverkar funktionaliteten hos vibrationsdämparen.
Minsta böjningen är klämningen av vibrationsdämparstödet vid lägsta belastning.
Största böjningen är klämningen av vibrationsdämparstödet vid maximal belastning.
Specialutförande på förfrågan
- Vajerdämpare med AISI 304-stänger i rostfritt stål.
- Vajerdämpare med aluminiumstänger med krompassivering.