VVO-60 Runda bälgsugkoppar

Diameter 60 mm, med anslutning, vulkaniserat gummi

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).

Anslutning i anodiserat aluminium.

Standardutförande

  • VVO-60-T-A: oljebeständigt gummi.
  • VVO-60-T-N: naturgummi.
  • VVO-60-T-S: silikongummi.
Allmän information

Kännetecken och användning

De är särskilt avsedda för att plocka upp tunn metallplåt eller glasskivor.

Sugkoppen är vulkaniserad, vilket gör den mer nötningsbeständig och framför allt mer draghållfast, samtidigt som gummit inte bryts ned lika lätt efter slitage och är mer motståndskraftigt mot aggressiva miljöföroreningar.

Bälgkonfigurationen gör att sugkoppen lämpar sig för olika ytor, även oregelbundna, ojämna eller lutande ytor, vilket gör att den lämpar sig för olika användningsområden, till exempel hantering av träpaneler (spånskivor eller pressade) eller plastlaminat.

Bälgens effektiva slaglängd är 14 mm.

Se Tekniska data för sugkoppar  .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN