VVQ-43 Förstärkta bälgsugkoppar

Diameter 43 mm, med eller utan anslutning, gummi

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).

Anslutning i anodiserat aluminium.

Standardutförande

  • VVQ-43-A: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
  • VVQ-43-N: naturgummi, utan anslutning.
  • VVQ-43-S: silikongummi, utan anslutning.
  • VVQ-43-T-A: oljebeständigt gummi, med anslutning.
  • VVQ-43-T-N: naturgummi, med anslutning.
  • VVQ-43-T-S: silikongummi, med anslutning.
Allmän information

Kännetecken och användning

De är särskilt lämpade för att bläddra igenom och plocka upp pappers- och kartongark, tunn metallplåt och spånskivor eller paneler av pressat trä.

Den förstärkta bälgsugkoppen, som är bredare och tjockare än vanliga bälgar, ger en högre lyftkraft vid samma storlek jämfört med vanliga bälgsugkoppar, i kombination med större motståndskraft mot nötning och slitage, vilket förbättrar dess livslängd.

Bälgkonfigurationen gör att sugkoppen kan användas även under förhållanden där ytan inte är helt plan eller för lutande ytor.

Bälgens effektiva slaglängd är 14 mm.

Se Tekniska data för sugkoppar  .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN