VVN-50 Bälgsugkoppar för Flow Pack

Diameter 50 mm, med eller utan anslutning, silikon

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Sugkopp i silikongummi (VMQ).

Anslutning i anodiserat aluminium.

Standardutförande

  • VVN-50-S: silikongummi, utan anslutning.
  • VVN-50-T-S: silikongummi, med anslutning.
Allmän information

Kännetecken

De är särskilt lämpade för förpackningar av flowpack-typ, där formen med flera bälgar och den extremt flexibla läppen gör att sugkoppen kan anpassas till flera olika typer av förpackade produkter, även ömtåliga sådana.

Bälgens effektiva slaglängd är 30 mm.

Applikationer

Behovet av att hantera flera typer av produkter förpackade med plastfilm finns i stor utsträckning inom många sektorer, exempelvis:

  • Livsmedelsbranschen: förpackning av snacks, kex, chokladkakor, bakverk, mejeriprodukter, kött och charkuterier, torkad frukt, flingor;
  • Läkemedelsbranschen: för engångsprodukter såsom kirurgiska masker
  • Tillverkningsindustrin: små mekaniska och elektroniska delar
  • Kosmetikabranschen: för förpackning av kräm, lotion, schampo, balsam och andra kroppsvårdsprodukter.

Se Tekniska data för sugkoppar  .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN