SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål AISI 316L
Typer
- Typ B: utan kontrastskärm.
- Typ AK: med kontrastskärm gjord av teknopolymer (PSU polysulfon).
- Typ AN: med kontrastskärm av rostfritt stål AISI 316L.
Kropp
Rostfritt stål AISI 316L
Fönster
Säkerhetsglas (ESG)
Låsring (typ B)
Rostfritt stål, icke rostande, 316Ti
Tätningar
Gummi FPM (Viton®)
Identifikation genom att förseglingen inte är svart
Temperaturbeständiga upp till 180 °C
Kännetecken och användning
Det starka, reptåliga glaset på det rostfria synglaset GN 743.10 är tätat i kanterna med en O-ring. Tätningseffekten är oberoende av axialtrycket. Synglaset kan även användas i särskilt aggressiva miljöer tack vare materialet som används.
Ytterdiametern på synglasen med försänkt sexkantig fördjupning motsvarar hålen för rörkopplingar enligt DIN 3852.
Den yttre tätningen är inbäddad i en radiell fördjupning. Dessutom hindrar denna tätning från att skjutas ut när man drar åt synglaset.
Synglas av rostfritt stål GN 743.10 kan användas i trycksatta tankar. Test beträffande det maximala trycket finns att tillgå.
Monteringsanvisningar
För montering på väggar som är mindre än 4 mm tjocka ska en fästmutter användas GN 7430 .
På förfrågan
Tätningar av EPDM