SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Transparent teknopolymer, för användning med vätskor som innehåller alkohol, hög UV-beständighet
Kropp
Transparent polyamidbaserad (PA-T/AR) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyraestrar, tillsatser och rengöringsmedel som innehåller alkohol. Hög UV-beständighet.
Tätningsringar
Stegformad för tätning mot behållaren och O-ring i NBR-syntetiskt gummi under skruvhuvudet.
Rekommenderad grovhet för packningens appliceringsyta Ra = 3 μm.
Kontrastskärm
Vitlackerat aluminium. Placeringen i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.
Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.
Termometer
Integrerad termometer för temperaturavläsning.
Standardutförande
- HCZ/T-AR: skruvar, muttrar och brickor i förzinkat stål.
- HCZ/T-AR-VT: rostfria skruvar i AISI 303, rostfria muttrar och brickor i AISI 304.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
90°C (med olja).
Kännetecken och prestanda
Ultraljudsvetsning för att garantera en perfekt tätning.
Maximal vätskenivåavläsning även från sidan.
Linseffekt för bättre synlighet av vätskenivån.
Tack vare skruvarna i SUPER-teknopolymer kan HCZ/T-AR-VT rörnivåglas användas i applikationer som kräver korrosionsbeständighet där rostfritt stål inte är nödvändigt.
Den speciella formen på spåret hos skruvarna i SUPER-teknopolymer bidrar till att uppnå en en optimal åtdragning av tätningsringarna genom att tillämpa ett lämpligt åtdragningsmoment (ELESA patent) och på så sätt undvika onödig belastning på skruvarna.
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till: 13 bar (HCZ.76-AR and HCZ.127-AR) 10 bar (HCZ.254-AR).
Med hänsyn till skruvarna i SUPER-teknopolymer får det maximala arbetstrycket inte överstiga 5 bar vid 20°C och 2 bar vid 90°C.
För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollerar lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.