HCK-PP Rörnivåglas

lämpliga för sura eller basiska vätskor

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Ändbeslag

Glasfiberförstärkt polypropenbaserad (PP) teknopolymer, lämplig för kontakt med sura eller basiska vätskor, RAL 7024, grå färg.

Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Bakstycke

Aluminium i naturlig färg.

Transparent front skydd

Platta av polykarbonat (PC). Kan tas bort för rengöring genom att trycka med en skruvmejsel på skyddets bas och frigöra fästspåret (se anvisningar på plåten).

Nivåfönster

Rör i transparent Borosilikatglas.

Graderad kontrastskärm

Vitlackerat aluminium. Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.

Skruvar, muttrar och brickor

AISI 316 rostfritt stål.

Tätningsringar

Röd silikon VMQ 70ShA.

Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21).

HCK-PP - Rörnivåglas 
HCK-PP - Rörnivåglas 
Allmän information

Kännetecken och prestanda

Tack vare PP-ändbeslagen, fästskruvarna i rostfritt stål AISI 316 och silikonpackningarna är HCK-PP-rörnivåglaset mycket resistent mot syror, baser och lösningsmedel. Det är inte beständigt mot aromatiska kolväten. Maximal vätskenivåavläsning även från sidan.

Tekniska data

I laboratorietester som utfördes under en relativt begränsad tid med följande vätskor vid en temperatur på 23 °C: mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498), vatten eller vatten/glykolbaserade lösningar (50 %), var resistensvärdena högre än 20 bar.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 80°C.

Det visade sig också vara resistent i många timmar vid tryck på 5/6 bar med standardtestvätskor, olja, vatten och glykolhaltiga lösningar.

För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.

Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Rörnivåglas med nivåvisning (se värde "e") upp till 1 444 mm och monteringshål med centrumavstånd upp till 1 500 mm.
  • Packningsringar i speciellt material beroende på kundens behov.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN