TSR. Pluggar för höga tryck

SUPER-teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, röd färg liknande RAL 3000, matt yta.

Packningsring

O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.

Husets hölje möjliggör, utöver att garantera positionering av O-ringen, en optimal tätning även med ett minimalt åtdragningsmoment.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100°C.

Grafisk symbol "avtappning"

Enligt DIN föreskrifter.

Allmän information

Tekniska data

I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarar produkten mycket höga tryck motsvarande 100 bar eller högre.

Vi rekommenderar i alla fall att kontrollera produktens lämplighet med avseende på vätskans karaktär, driftstemperatur och appliceringstyp under de faktiska arbetsförhållandena.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

TSR. olje pluggar kan anpassas med aluminiumbrickor med grafiska symboler typ MH..

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN