SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Med plan packningsring, teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Packningsring
Platt bricka i NBR syntetgummi, eller i FKM (till exempel VITON®)*.
Standardutförande
- TN.: utan ventilationshål på sidan, NBR-tätning.
- TN-FKM: utan ventilationshål på sidan, FKM-tätning.
Lämplig för användning med bränslen (till exempel diesel och högoktanig bensin), alkoholer och svaga organiska syror.
- TNF: med ventilationshål på sidan, NBR-tätning.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100 °C.
Teknisk information
Det åtdragningsmoment som anges i tabellen garanterar en optimal täthet och att packningsringen hålls i rätt position.