SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Huv
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, halvmatt yta.
- SFN.: RAL 2004 orange, märkt "OIL".
- SFN......-C9: RAL 9005 svart färg, märkt "OIL".
- SFN......-C2-N: RAL 2004 orange, utan "OIL" märkning.
- SFN......-C9-N: RAL 9005 svart färg, utan "OIL" märkning.
Gängad koppling
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.
Packningsring
packningsring i NBR syntetiskt gummi.
Standardutförande
- SFN.: utan luftfilter.
- SFN+F: med "tech-foam" luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur (polyester baserad), luftfiltrering 40 μ.
- SFN-BA+F: med "tech-foam" luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur (polyester baserad), luftfiltrering 40 μ.
Förzinkad bajonettfattning i stål.
Säkerhetskedja i förkromat stål.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100°C.
Kännetecken och användning
SFN. luftningspluggar, kännetecknas av stora luftflöden som krävs i speciella applikationer som hydraulaggregat eller tankar föremål för snabba förändringar av vätskevolymen.
Tekniska data
Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.
Specialutförande på förfrågan
Gängad del med NPT-gänga (Nationell konisk rörgänga - ANSI-ASME B1-20) för de koder markerade med # i tabellen.