SFF Luftningspluggar

med invändig gänga och stänkskydd, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

  • Huv: halvmatt svart finish, med symbol för ”påfyllning”.
  • Gängad koppling med svart stänkskydd.

Packningsring

NBR syntetgummi.

Luftfilter

Polyuretanskum "Tech-foam" (polyesterbas), luftfiltrering 40 µ.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100°C.

Allmän information

Kännetecken och användning

Luftningspluggar SFF har invändig gänga och används vanligtvis i rotationsgjutna tankar. De levereras komplett med en stänkskyddsanordning som förhindrar oljeförluster och är särskilt lämpliga för användning i tankar där oljan skakas om kraftigt och skulle kunna stänka mot luftningspluggen.

Tekniska data

Luftflödeshastigheten kan fastställas med hjälp av grafen efter beräkning av skillnaden mellan trycket i och utanför tanken.

SFF - Luftningspluggar 
SFF - Luftningspluggar 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN