SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
HCY-E Elektriska rörnivåglas
Med elektrisk MIN temperatursensor, transparent teknopolymer
Material
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyraestrar.
Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.
Screws
Förnicklad mässing med invändig sexkant.
Tätningsringar
O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.
Flottör
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, röd färg, med ett inbyggd magnetiskt elementet för att aktivera den elektriska kontakten när oljenivån sjunker till ett minimum inställd på 40mm över skruvcentrum (dimension l).
Givarfäste
Vattentät, svart färg, med ett inbyggt relä (reed).
För korrekt montering se Varningar.
Kontakt
Höger sidoutgång, inklusive skydd mot vattenstrålar (skyddsklass IP 65 enligt tabell EN 60529.
Kontrastskärm
Vitlackerat aluminium. Höljet som är placerat i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.
Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.
Standardutförande
- HCY-E-NO: elektrisk kontakt normalt öppen, som sluts när miniminivån är uppnådd.
- HCY-E-NC: elektrisk kontakt normalt sluten som öppnas när miniminivån är uppnådd.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
80°C (med olja).
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till: 14 bar (HCY.76), 9 bar (HCY.127) och 8 bar (HCY.254).
För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.
| Elektriska egenskaper | MIN nivågivare |
| Strömförsörjning | AC/DC |
| Elektriska kontakter | NO normalt öppen NC normalt stängd |
| Högsta tillämpliga spänning | NC: 150 Vac, 150 Vdc NO: 230Vac, 230 Vdc |
| Maximal omkopplingsström | NC: 1A NO: 2A |
| Maximal spänning | NC: 20 W / 20 V.A. NO: 40 W / 40 V.A. |
| Kabelförskruvning | PG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm) |
| Kabelarea | Max. 1.5 mm2 |
| Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält. | |
Specialutföranden på förfrågan
- Rörnivåglas i olika material (polykarbonat), för användning med speciella vätskor och/eller vid höga temperaturer.
- Skruvar i AISI 316 rostfritt stål eller förnicklad mässing.
- Rörnivåglas med växlande elektrisk kontakt.
Monteringsanvisning 2-polig kontakt
- Demontera kontakten från indikatorn genom att lossa ställskruven placerad i botten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
- Sätt den två-poliga kabeln i kontakten (standard-kontakt) och anslut kablarna till anslutningarna nr. 1 och nr. 2 i kontakthållaren.
- Montera genom att trycka in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
- Skruva fast kontakten till indikatorn och dra åt kabelgenomföringen.