HCX-E Elektriska rörnivåglas

Med elektrisk MIN temperatursensor, transparent teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyra estrar.

Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.

Skruvar, muttrar och brickor

Förzinkat stål.

Tätningsringar

O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.

Rekommenderad grovhet för packningens appliceringsyta Ra = 3 μm.

Flottör

Polyamidbaserad (PA) expanderad teknopolymer, svart färg, med ett inbyggd magnetiskt elementet för att aktivera den elektriska kontakten när oljenivån sjunker till ett minimum: larmtröskel belägen ca 50 mm från centrum på den nedre muttern (i närvaro av mineralolja typ CB68, enligt ISO-3498, vid 23°C).

Flytkraft säkerställs med vätskor med densitet högre än 800 kg/m3.

Givarfäste

Vattentät i polypropylenbaserade (PP) teknopolymer, svart färg, med en inbyggt relä med två ledare anslutna till kontakten.

För en korrekt montering se Varningar.

Justerbar 2-polig kontakt

Utgång på framsidan eller sidan (höger eller vänster) inklusive skydd mot vattenstrålar (skyddsklass IP 65 enligt EN 60529).

Kontrastskärm

Vitlackerat aluminium. Placeringen i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.

Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.

Standardutförande

Med elektrisk kontakt normalt sluten.

Montering

När montering inte är möjligt från insidan av behållaren och väggarna inte är tillräckligt tjocka, kan skruvarna användas tillsammans med Fast Mounting Kit.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

90°C (med olja).

Allmän information

Kännetecken och prestanda

Rörnivåglas HCX-E, ger i tillägg till en visuell kontroll, en elektrisk signal när oljenivån sjunker till ett minimum.

Ultraljudsvetsning för att garantera en perfekt tätning.

Maximal vätskenivåavläsning även från sidan.

Linseffekt för bättre synlighet av vätskenivån.

Tekniska data

I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till 13 bar.

För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.

Vi rekommenderar dock att man kontrollerar lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.

Elektriska egenskaper

Funktion elektrisk MIN-nivåsensor

HCX-ST-NC: den elektriska kretsen är öppen när miniminivån uppnås.

Elektriska egenskaperMIN nivågivare
StrömförsörjningAC/DC
Elektriska kontakterNC normalt stängd
Högsta tillämpliga spänningNC: 150Vac, 150 Vdc
Maximal omkopplingsström1 A
Maximal strömstyrkaNC: 2A
Maximal spänningNC: 20 Va
KabelförskruvningPG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm)
KabelareaMax. 1.5 mm2
Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält.
HCX-E - Elektriska rörnivåglas 
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Rörnivåglas för användning med vätskor som innehåller alkohol.
  • Rörnivåglas i UV-resistent transparent teknopolymer.
Bruksanvisning

Monteringsanvisning 2-polig kontakt

  1. Demontera kontakten från indikatorn genom att lossa ställskruven placerad i botten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
  2. Sätt den två-poliga kabeln i kontakten (standard-kontakt) och anslut kablarna till anslutningarna nr. 1 och nr. 2 i kontakthållaren.
  3. Montera genom att trycka in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
  4. Skruva fast kontakten till indikatorn och dra åt kabelgenomföringen.
HCX-E - Elektriska rörnivåglas 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN