SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
MVBS. Vertikalspännare
med rakt fäste och anti frigöringsspak, stål eller rostfritt stål
Standardutförande
Öppen klämspak och två vikta brickor:
- MVBS-BL: C10 förzinkat stål, nitar i förzinkat stål.
- MVBS-BLX: kropp och nitar i rostfritt stål AISI 304.
Solid klämspak och hållaren för svetsning:
- MVBS-FL: C10 förzinkat stål, nitar i förzinkat stål.
- MVBS-FLX: kropp och nitar i rostfritt stål AISI 304.
Stödbussningar
Härdat och slipat stål.
Handtag
Polyuretan, röd färg.
Beläggning anti frigöringsspak
Polyvinylklorid (PVC).
Fjäder
AISI 302 rostfritt stål.
Tryckskruv
Måste beställas separat.
Kännetecken och användning
Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning eller stängning i närvaro av starka vibrationer.
Operatörens fingrar kan inte påverkas av spaken under öppning.
Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.