MVBS-PR Spännare med förlängd spak, vertikal serie

med plant fäste och säkerhetsspärr, stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

C10 förzinkat stål.

Nitar

Förzinkat stål.

Stödbussningar

Härdat och slipat stål.

Handtag

Polyuretan, röd färg.

Beläggning anti frigöringsspak

Polyvinylklorid (PVC).

Fjäder

AISI 302 rostfritt stål.

Fjäder

AISI 302 rostfritt stål.

Tryckskruv

Måste beställas separat.

Allmän information

Kännetecken och användning

Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning eller stängning i närvaro av starka vibrationer.

Operatörens fingrar kan inte påverkas av spaken under öppning.

Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.

Huvudegenskaperna hos MVBS-PR-spännaren är den speciella förlängningen av låsarmen för att underlätta för specifik användning med säkerhetsmallar.

MVBS-PR - Spännare med förlängd spak, vertikal serie 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Speedyblock

FRÅGA EXPERTEN