SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
För axiell låsning
Standardutförande
- MM-BI-NK: förnicklat stål.
- MM-BI-PTFE: stål med teflonbeläggning (PTFE).
Maximalt arbetstryck
10 bar.
Kännetecken
MM-BI pneumatisk kraftspännare kännetecknas av en pneumatisk cylinder med "dubbel effekt" som överför en roterande rörelse till spännarmen.
Det maximala låsmomentet uppnås när spännarmen når slutet av slaget och endast genom pneumatisk aktivering.
Under specifika tester visade de pneumatiska kraftspännarna konstant prestanda för mer än 20 miljoner cykler.
Teflonbeläggningen (PTFE) ger hög motståndskraft mot svetssprut och korrosion.
Specialutföranden på förfrågan
- Kraftspännare med FKM-tätningspackning är motståndskraftig mot max arbetstemperatur upp till 270°C.
- Kraftspännare med armens roterande rörelse och låsning i 20° position.
- Kraftspännare med armens roterande rörelse och låsning i 45° position.
Tillbehör på förfrågan
Konsoler, fixeringselement och sensorer i förnicklat stål (see tabell över möjliga konfigurationer).