MM-BC Pneumatiska kraftspännare

För axiell fastspänning med central fixering

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

  • MM-BC-NK: förnicklat stål.
  • MM-BC-PTFE: stål med teflonbeläggning (PTFE).

Maximalt arbetstryck

10 bar.

Allmän information

Kännetecken

MM-BC pneumatisk kraftspännare kännetecknas av en pneumatisk cylinder med "dubbel effekt" som överför en roterande rörelse till spännarmen.

Det maximala låsmomentet uppnås när spännarmen når slutet av slaget och endast genom pneumatisk aktivering.

Under specifika tester visade de pneumatiska kraftspännarna konstant prestanda för mer än 20 miljoner cykler.

Teflonbeläggningen (PTFE) ger hög motståndskraft mot svetssprut och korrosion.

Se Kännetecken för pneumatiska kraftspännare .

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Kraftspännare med FKM-tätningspackning är motståndskraftig mot max arbetstemperatur upp till 270°C.
  • Kraftspännare med armens roterande rörelse och låsning i 20° position.
  • Kraftspännare med armens roterande rörelse och låsning i 45° position.

Tillbehör på förfrågan

Konsoler, fixeringselement och sensorer i förnicklat stål (see tabell över möjliga konfigurationer).

MM-BC-NK - Stål, förnicklat 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Misati

FRÅGA EXPERTEN