MTS. Förslutningsspännare, heavy-duty serien

stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Fosfaterat svetsbart stål.

Tapp

Härdat och slipat stål.

Dragkrok

Förzinkat stål.

Oscillerande axel och muttrar

Förzinkat stål.

Allmän information

Kännetecken och användning

Alla leder är insmorda med specialfett.

Förslutningsspännare MTS. garantera perfekt stängning av alla typer av skydd; är särskilt lämpliga för tillämpningar med höga vridmoment beroende på den höga mekaniska hållfastheten hos materialet.

Positionen för dragkroken kan justeras i längd i enlighet med de specifika tillämpningar.

MTS. - Förslutningsspännare, heavy-duty serien 
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Tiranti a U di dimensioni diverse vedi TRU.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Speedyblock

FRÅGA EXPERTEN