GN 134 Två-vägs rörkopplingar

Aluminum

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Aluminium, matt yta.

Skruvar och muttrar i AISI 304 rostfritt stål.

Standardutförande

  • GN 134-B-B: för runda rör.
  • GN 134-B-V: för runda och fyrkantiga rör.
  • GN 134-V-V: för fyrkantiga rör.

Ytbehandlingsindex:

  • BL: naturlig färg.
  • SW: epoxybeläggning mot UV-strålar, RAL 9005 svart färg.
Allmän information

Kännetecken och användning

Monteringshålen på GN 134 rörkopplingar är anpassade att användas ihop med rör GN 990.

Inom samma nominella storlek kan röranslutningen levereras med hålen d1 och d2, fyrkantiga hål s1 och s2 eller i kombination med runda och fyrkantiga hål.

Klämskruvarna d3 kan ersättas med fastspännings kit GN 911.

GN 134-B-V - För runda och fyrkantiga rör 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN