GN 163.5 Rörkopplingsfäste

Rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Gjutet AISI CF-8 rostfritt stål, sandblästrad matt yta.

Skruvar och brickor i AISI 304 rostfritt stål.

Mutter i förzinkat AISI 304 rostfritt stål.

Standardutförande

  • GN 163.5-A: fästplatta med 4 monteringshål, utan tätningsbrickor.
  • GN 163.5-B: fästplatta med 4 monteringshål, med tätningsbrickor i acetalplast baserad (POM) teknopolymer och silikonringar.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 163.5 rörkopplingar är formade för att tillhandahålla en optimal fastspänning med rör GN 990.

Den speciella formen på skruvar och muttrar förhindrar bildandet av kondens.

GN 163.5-B versionen, teknopolymer tätningsbrickor och silikonringar medger tätning av hål och gängor vilket gör dem vattentäta.

Tryckskruvarna “z” kan ersättas med kitet GN 911.3 .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN