GN 472.5 Handvevar

Aluminium, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Aluminiumgjutgods med epoxybeläggning, matt yta.

Centrumlock

Teknopolymer, ljusgrå färg, blank yta.

Standardutförande

Fällbart handtag i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Styrtapp i rostfritt stål AISI 303, bussning i sintrat rostfritt stål AISI 316, skruv i rostfritt stål AISI 303.

  • GN 472.5-B: brotschat hål H7.
  • GN 472.5-V: H11 fyrkantigt hål.

Färgindex:

  • SW: RAL 9005 svart färg.
  • SR: RAL 9006 grå färg.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN