GN 228 Grenrattar

Pressat stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Pressat stål, epoxi beläggning, svart

RAL 9005, matt yta.

Standardutförande

Svarvad och svetsad stålbussning

  • GN 228-B: brotschat hål H9.
  • GN 228-V: H11 fyrkantigt hål.
  • GN 228-K: H9 brotschat hål med kilspår enligt DIN 6885/1 tolerans P9.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 228 grenrattar är kraftiga och tåliga mot slag och stötar.

Bussningens l1 mått och diameter d3 motsvarar ratten DIN 950.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN