SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål AISI 316L
Material
AISI 316L rostfritt stål, sandblästrad matt yta.
Vridbara handtag
Fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta. Gängad tapp i AISI 316L rostfritt stål.
Standardutförande
Svarvad och svetsad bussning i AISI 316L rostfritt stål.
- GN 228-A4-B: brotschat hål H9.
- GN 228-A4-V: H11 fyrkantigt hål.
- GN 228-A4-K: H9 brotschat hål med kilspår enligt DIN 6885/1 tolerans P9.
Index för handtag:
- A: utan handtag.
- D: med vridbart handtag.
Kännetecken och användning
GN 228-A4 grenrattar lämpar sig för användning i mycket frätande miljöer, kraftigt och tåligt mot slag och stötar.
I versioner med vridbart handtag (D) minimerar speciella O-ringar det radiella spelrummet, skyddar grepplagret från inträngande smuts och undviker oljud från vibrationer.
Bussningens l1 mått och diameter d3 motsvarar ratten DIN 950.