DIN 950 Grenrattar

Gjutjärn

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Gjutjärn med svarvad och polerad yta.

Standardutförande

  • DIN 950-A: utan handtag.
  • DIN 950-D: med vridbart handtag DIN 98 i förzinkat stål.

Hål index:

  • B: brotschat hål H7.
  • K: brotschat hål H7 och kilspår i enlighet med DIN 6885/1 tolerans P9.
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Fyrkantigt monteringshål H11. (DIN 950-V).
  • Rattar i gjuten aluminium (DIN 950-AL).
  • Diameter D = 315, 400, 500 mm.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN