BOL-MB Enkelriktad doslibell

Teknopolymer, för skruvmontering

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polykarbonat (PC).

Vätskehus

Polymetylmetakrylat (PMMA).

Kontrastvätska

Transparent grön färg, UV-beständig.

Känslighet i doslibellen

Rörelsen av bubblan med 2 mm motsvarar en lutning på 31 vinkelminuter i förhållande till det horisontella planet.

Standardutförande

  • BOL-MB-AV: utan fjädrar och skruvar, för fast montering.
  • BOL-MB-JV: med harmoniska stålfjädrar och självgängande skruvar i förzinkat stål, för justerbar montering.
Allmän information

Kännetecken och användning

BOL-MB doslibeller används för att styra den horisontella positioneringen av jiggar, maskiner, apparater, utrustning och instrument.

Tack vare det transparenta höljet, i slagtålig polykarbonat, kan du kontrollera bubblans injustering i front- eller sidoposition.

De indikerar lutningsvinkeln i en riktning längs axeln.

Inriktningnen i förhållande till referensplanet uppnås när bubblan är centrerad i mitten av markeringslinjerna .

För att erhålla en dubbelriktad justering är det nödvändigt att använda två doslibeller med ställskruvar vid 90 grader.

Justeringen med doslibell BOL-JV kan anpassas till monteringsytan med hjälp av fjädrar som kan justeras genom att dra åt skruvarna.

BOL-MB-AV - Utan fjädrar och skruvar 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN