MSM-TW-NI Vridbar två-vägs rörkoppling Ganter Norm GN 490

Rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

Precisionsgjutna i AISI CF-8 rostfritt stål, sandblästrad matt yta:

  • MSM-TW-A-NI: klämskruv och mutter AISI 304 rostfritt stål, AISI 301 rostfritt fjäderstål.
  • MSM-TW-B-NI: justerbart handtag för fastspänning GN 300.5, Handtag i gjutet rostfritt stål AISI CF-8, sandblästrad matt yta, skruv i AISI 303 rostfritt stål, AISI 301 rostfritt fjäderstål.
Allmän information

Kännetecken och användning

MSM-TW-NI svängbart rörkopplingsfäste möjliggör fastklämning av rör och stänger. Klämdetaljernas speciella prismaform underlättar anpassning till rörets eller stångens diameter.

Tryckfjädrar gör den låsande och upplåsande operationer snabb och enkelt.

MSM-TW-A-NI - Med låsskruvar 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.