LV.A-SST Maskinfot

Fotplatta i teknopolymer och gängstång i rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fotplatta

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Ledad gängstång

AISI 304 rostfritt stål, gänga med sexkantig ställmutter.

Standardutförande

  • LV.A-SST: utan glidskydd.
  • LV.A-AS-SST: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.
Allmän information

Kännetecken

Den räfflade ytan på undersidan av plattan ger utmärkt stabilitet och grepp vid användning maskinfoten utan glidskydd även på ytor som inte är helt plana.

Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).

Beställningsinformation

Maskinfoten levereras omonterad för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.

För att beställa plattor och gängstång separat, se:

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

AISI 304 rostfri stålmutter (se Muttrar NT.).

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN