SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Fotplatta och gängstång i rostfritt stål

Standardutförande
Platta i AISI 304 rostfritt stål med gängstång eller invädig gänga med kulleder i AISI 303 rostfritt stål.
Skruv och mutter i AISI 304 rostfritt stål.
- LMY: med sexkant justering.
- LMY-HS: med invändig sexkant i den övre delen eller nyckelgrepp i den nedre delen.
- LMY-EH: med invändig sexkant i den övre delen eller nyckelgrepp i den nedre delen.
- LMY-HV: med justerbar hylsa i AISI 303 rostfritt stål för skydd av gängan och nyckelgrepp i den nedre delen.
- AS index: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, svart färg.
Kännetecken
- Den konvexa formen på plattan i anslutning till gängstångs infästningen minskar deponeringen av smuts och förenklar rengöring.
- Hylsan täcker den gängade delen av gängstången (LMY-HV) är justerbar och minskar depositionen av smuts.
Tekniska data
De statiska belastningsvärdena i tabellen nedan är resultatet av laboratorietester där lasten har tillämpats vinkelrätt mot plattan.
De är enbart vägledande och måste kontrolleras för de specifika användningsförhållandena.
Under verkliga användningsförhållanden, måste också eventuella vinkel- eller sido belastningar beaktas på maskinfoten som minskar belastingskapaciteten.
Det är användarens ansvar att avgöra från fall till fall, om produkten är lämplig för avsedd användning.