LMP. Maskinfot Ganter Norm GN 40

Fotplatta och gängstång i stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

Fotplatta med ledad kula eller gängad stång med mutter i förzinkat stål.

  • LMP. (d): gängad med gängat ej genomgående hål, utan glidskydd.
  • LMP-TR (d): gängad med gängat ej genomgående hål.

Glidskyddsbeläggning i termoplastisk elastomer (TPE).

  • LMP-TV (d): gängad med gängat ej genomgående hål.

Glidskydd i vulkaniserat gummi (NBR) med hårdhet 70 tolerans + / -5 Shore A.

  • LMP. (d – l): gängstång, utan glidskydd.
  • LMP-TR (d – l): gängstång.

Glidskyddsbeläggning i termoplastisk elastomer (TPE).

  • LMP-TV (d – l): gängstång.

Glidskydd i vulkaniserat gummi (NBR) med hårdhet 70 tolerans + / -5 Shore A.

Låsskruv

AISI 304 rostfritt stål.

Allmän information

Kännetecken

Nivåinställningsfötternas resistens mot statisk last begränsas naturligtvis av den tillåtna belastningen för staven (stålhållfasthetsklass 500 N/mm2).

De statiska belastningsvärdena i tabellen nedan är resultatet av laboratorietester där lasten har tillämpats vinkelrätt mot plattan.

De är enbart vägledande och måste kontrolleras för de specifika användningsförhållandena.

Under normala arbetsförhållanden ökar last stressen på gängstången vid sido eller vinkel belastning och minskar därmed lastkapaciteten.

Det är användarens ansvar att avgöra från fall till fall, om produkten är lämplig för avsedd användning.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN