LM-SST-AC Maskinfot Ganter Norm GN 343.5 ; GN 343.6

Med antistatiskt glidskydd, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

Fotplatta och led i rostfritt stål AISI 303 med hål eller gängstång.

AISI 304 rostfri stålmutter.

  • LM-SST-AC (d): med gängade ej genomgående hål.
  • LM-SST-AC (d - l): med gängad tapp.

Antistatiskt glidskydd

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer, vit färg.

Allmän information

Kännetecken

Motståndskraften mot statisk belastning på maskinfoten är begränsad av lastkapacitet på själva gängstången.

De statiska belastnings värdena i tabellen nedan avser motstånd mot en belastningen på axeln på maskinfoten.

Under normala arbetsförhållanden ökar last stressen på gängstången vid sido eller vinkel belastning och minskar därmed lastkapaciteten.

För att öka gällande belastning kan man använda en kulled med gängat hål genom att infoga en gängstång med högre motstånd klass. Vi rekommenderar att infoga en tryckplatta mellan gängstång och botten av gängade hålet för att minska belastningen på gängorna.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Antistatiskt glidskydd av ledande material.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN