MPG-R-SST Beslag till styrskenor

för GLD-SST styrskena, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

AISI 304 rostfritt stål.

Standardutförande

  • MPG-R-SST-1: för styrskenor med en rullbana
  • MPG-R-SST-2: för styrskenor med två rullbanor.
  • MPG-R-SST-3: för styrskenor med tre rullbanor.
  • MPG-R-SST-4: för styrskenor med fyra rullbanor
Allmän information

Kännetecken och användning

MPG-R-SST beslag för styrskenor används för att fästa GLD-SST styrskenor.

De levereras i kit med beslag, tapp, skruv och mutter (MPG-R-SST-1) eller beslag, skruvar och distansbricka (MPG-R-SST-2/MPG-R-SST-3/MPG-R-SST-4).

Levereras ej monterade.

Tillbehör på förfrågan

Tillbehör på förfrågan

MPG-P: fästtapp (419513 MPG-P16-M10x17) för användning med MPG-R-SST-2/MPG-R-SST-3/MPG-R-SST-4 belag.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.