MPG-S Beslag till styrskenor

Teknopolymer och rostfritt stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

Skruvar och muttrar i AISI 304 rostfritt stål.

  • MPG-C-S: beslag för runda skenor, utan styrtapp.
  • MPG-C-S-P: beslag för runda skenor med styrtapp i AISI 304 rostfritt stål.
  • MPG-T-S: beslag för standard trapetsformade skenor, utan styrtapp.
  • MPG-T-S-P: beslag för standard trapetsformade skenor med styrtapp i AISI 304 rostfritt stål
  • MPG-R-S: beslag för rektangulära skenor, utan styrtapp.
  • MPG-R-S-P: beslag för rektangulära skenor med styrtapp i AISI 304 rostfritt stål.
Allmän information

Kännetecken och användning

MPG-T-S och MPG-T-S-P utförandet kan användas med sidostyrning med ett 1.5 eller 2 mm tjockt fäste i AISI 304 rostfritt stål.

MPG-R-S-P - För rektangulära skenor med styrtapp 
sBL
1.517.516
21817
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN