SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål AISI 316, hygienisk konstruktion
Huvudspecifikationer
Precisionsgjutet rostfritt stål AISI 316
- Matt yta (Ra < 0,8 µm) MT
- Polerad yta (Ra < 0,8 µm) PL
Tätningsring
- H-NBR H
Temperaturbeständig från -25 °C till +150 °C
- EPDM E
Temperaturbeständig från -40 °C till +120 °C
- FKM F
Temperaturbeständig från -5 °C till +200 °C
- Blå
- Hårdhet 85±5 Shore A
- Godkänt enligt FDA
Kännetecken och användning
Vingskruvar GN 8351 uppfyller DGUV:s testprinciper och är avsedda för användning i hygienutrymmen. Versionen med PL-yta är dessutom certifierad enligt EHEDG:s riktlinjer.
Det tätade monteringsytan möjliggör montering utan döda utrymmen. Den trycktäta geometrin i kombination med den högkvalitativa ytan hindrar att det ansamlas smuts och underlättar rengöring.
Vingmuttrar klämmer fast och fäster enkelt delar utan verktyg. Den ergonomiska formen medger höga åtdragningskrafter.
Vingmuttrarna kan även användas i särskilt aggressiva miljöer tack vare det material som används.