GN 8341 Vingmuttrar

Rostfritt stål AISI 316, hygienisk konstruktion

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Specifikation

Precisionsgjutna i rostfritt stål:

  • AISI 316
  • Matt yta (Ra < 0,8 µm)     MT
  • Polerad yta (Ra < 0,8 µm)     PL

Låsring:

  • H-NBR      H

Arbetstemperatur från -25°C till +150°C.

  • EPDM     E

Arbetstemperatur från -40°C till +120°C.

  • Blå
  • Hårdhet 85±5 Shore A
  • Godkänt enligt FDA
Allmän information

Kännetecken och användning

Vingmuttrar GN 8341 är avsedda att användas i hygienutrymmen. Det tätade monteringsytan möjliggör montering utan döda utrymmen. Den trycktäta geometrin i kombination med den högkvalitativa ytan hindrar att det ansamlas smuts och underlättar rengöring.

Vingmuttrar klämmer fast och fäster enkelt delar utan verktyg. Den ergonomiska formen medger höga åtdragningskrafter.

Vingmuttrarna kan även användas i särskilt aggressiva miljöer tack vare det material som används.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.