SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer, enkel rengöring
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002, matt yta.
Standardutförande
- VTT-CLEAN: bussning i AISI 304 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
- VTT-p-CLEAN: gängad tapp i AISI 304 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Den ergonomiska formen på ett trekantsvred med stora fördjupningar ger ett utmärkt grepp för mindre vred och säkerställer även ett effektivt grepp med arbetshandskar.
Designen utan bakre fördjupningar minskar tjockleken på produkten, och förhindra avlagring av ohälsosamma restprodukter, vilket garanterar enkel rengöring. Särskilt lämplig för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vattenstrålar eller ånga.