VCK. Spännlås med vred

Spännregel i stål eller rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Vred

Fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.

Standardutförande

  • VCK (för dörrar med tjocklek S> 5 mm):
  • slät tapp i förzinkat stål;
  • spiralformad spännregeln i sintrat och förångat stål med hål för fastlåsning;
  • fjädrande rörpinne Ø 3x20 mm i svartoxiderat stål;
  • regelfjäder för att kompensera dörrtjocklek i förzinkat stål;
  • öppnas åt höger (D) eller vänster (S).
  • VCK+G (för dörrar med tjocklek S > 5 mm): samma som VCK men med tillläg av styrbussning och mutter (förutom typen med L = 24 mm), i förnicklad mässing och platt fjäderbricka i förzinkat stål.
  • öppnas åt höger (D) eller vänster (S).
  • VCK-SST: (för dörrar med tjocklek S > 5 mm):
  • slät tapp i AISI 303 rostfritt stål;
  • spiralformad spännregel AISI 316L sintrat rostfritt stål med hål för fastspänning;
  • fjädrande rörpinne Ø 3x20 mm i AISI 303 rostfritt stål;
  • regelfjäder för att kompensera dörrtjocklek i AISI 302 rostfritt stål;
  • öppnas åt höger (D) eller vänster (S).
  • VCK+G-SST (för dörrar med tjocklek S ≤ 5 mm): samma som VCK-SST men levereras med styrbussning, mutter och platt fjäderbricka DIN 6798 i AISI 303 rostfritt stål.
  • öppnas åt höger (D) eller vänster (S).
VCK. - Spännlås med vred 
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan  (beställs separat)

Styrbussningssats och mutter (se tabell med koder och beskrivningar).

VCK. - Spännlås med vred 
KodBenämningMuttersats för
15201GG-VCKVCK.
15211GG-VCK-SSTVCK-SST
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

  • Välj vredet med tapplängd (l) enligt de vilkor som redovisas i tabellen nedan.
  • Borra ett cylindriskt monteringshål i dörren enligt vilkoren i tabellen nedan.
  • Borra ett hål i tappen för fastslåsning på avståndet "f" från vredet, enligt vilkoren i tabellen nedan.
  • Montera tappen i hålet i dörren och montera de övriga komponenterna.

VCK. spännvred leveras omonterade.

VCK. - Spännlås med vred 
Tjocklek på dörren / listenUtförandeLängden på tappen (l)MonteringshålHål avstånd för fastlåsning
S ≤ 5S+b ≤ 9VCK.
VCK-SST
24Ø12 H9f=S+b+8.5
b > 5
S ≤ 5S+b ≤ 31VCK+G
VCK+G-SST
46Ø16 H9f=S+b+11
b > 22.5-S
S+b ≤ 3954
b > 27.5-S
S+b ≤ 4964
b > 29.5-S
S > 5S+b ≤ 31VCK.
VCK-SST
46Ø12 H9f=S+b+8.5
b > 11
S+b ≤ 3954
b > 16
S+b ≤ 4964
b > 18
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN