SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
för CLT-lås, stål
Låsstång
Galvaniserat stål, komplett med snäppinfästning.
Tandat hjul
Förkromad zinklegering.
Standardutförande
- CAR-M-347: förnicklad zinklegering.
 
- CAR-TP-347: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
 
Tillbehör på förfrågan
Spanjolett CAR. används i kombination med spanjoletthandtag CLT. måste beställas separat (se monteringsritningen).
Övriga tillbehör på förfrågan är:
- C.GAT: par med stångstyrningar av polyamidbaserad teknopolymer (PA), en stångstyrning per 500 mm stånglängd.
 
- C.AT: Par med platta låsstänger i galvaniserat stål, tvärsnitt 14x3 mm, längd 1,000 mm och ändhjul i svart teknopolymer, för ramtjocklekar på 20 och 25 mm.