SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
CSM. Lås med regel
Manövrering med nyckel, stål
Handtag och låshus
Blankförkromad zinklegering.
Insats
Förkromad zinklegering.
Frontplåt
Rostfritt stål.
Mutter
M22x1.5 i förzinkad zinklegering.
Fjäderbricka
Svartoxiderat stål.
Bricka
Förzinkat stål.
Regel
Plan regel och två punkter i galvaniserat stål, tjocklek 3 mm.
Skruv
M7x10 förzinkat stål.
Två nycklar
Förnicklad mässing, nyckeln kan tas bort i två positioner vid 180°.
Standardutförande
Rotation på handtaget 90° medurs (höger):
- CSM.: lås med 400 olika kombinationer. Varje lås levereras med ett nyckelpar.
- CSMU.: lås med en kombination. Varje lås levereras med ett nyckelpar med en och samma kombination.
Rotation på handtaget 90° moturs (vänster):
- CSM-S: lås med 400 olika kombinationer. Varje lås levereras med ett nyckelpar.
- CSMU-S: lås med en kombination. Varje lås levereras med ett nyckelpar med en och samma kombination.
Specialutförande och tillbehör
- Reglar i andra dimensioner.
- Gängad förlängning i mässing (kod 421140 C.PQ M7/53) och plan regel (kod 421145 LEVETTA PIANA 7x7) för utdragen placering av regeln.