RMT-R Platta rektangulära fästmagneter

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Hölje av glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Magnet

(NdFeB) Neodym-järn-bor, för temperaturer upp till 80 °C.

Se Tekniska data, magneter.

Standardutförande

  • RMT-R-ND-GR: RAL 7040 grå färg.
  • RMT-R-ND-RD: RAL 3031 röd färg.
  • RMT-R-ND-WT: RAL 9003 vit färg.
  • RMT-R-ND-BK: RAL 9004 svart färg.
Allmän information

Kännetecken och användning

Magneterna RMT-R är försedda med ett praktiskt handtag och används huvudsakligen för att hålla fast ritningar, dokument och liknande på en metallyta.

Det magnetiska materialet neodym-järn-bor (NdFeB) kännetecknas av en hög vidhäftningskraft.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN