SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
med upphöjd sockel

Material
Gängad bussning i förzinkat stål.
Glidskydd
Termoplastisk elastomer (TPE).
Standardutförande
- RMS-D-HF-M5-1: ett gängat genomgående hål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 120 °C.
- RMS-D-ND-M5-1: ett slätt genomgående hål, magnet av neodym-järn-bor (NdFeB), för temperaturer upp till 80 °C.
- RMS-D-HF-M5-2: med två gängade genomgående hål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 120 °C.
- RMS-D-ND-M5-2: med två gängade genomgående hål, magnet av neodym-järn-bor (NdFeB), för temperaturer upp till 80 °C.
- RMS-D-HF-2: med två släta genomgående hål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 120 °C.
- RMS-D-ND-2: med två släta genomgående hål, magnet av neodym-järn-bor (NdFeB), för temperaturer upp till 80 °C.
Kännetecken och användning
RMS-D platta rektangulära fästmagneter är skärmade magnetsystem med höga prestanda och måttliga totalmått. Gummiytan ökar friktionskoefficienten i närvaro av sidokrafter vilket ger en bättre vidhäftningskraft. Det magnetiska materialet sitter i mitten av sockeln, vilket ger bästa möjliga koncentration av det magnetiska flödet. De är generellt att föredra för användning på ojämna och övermålade ytor. RMS-D fästmagneter används i allmänhet för att organisera kabeldragningen längs ytor på maskiner eller på plana ytor (även vertikala).