SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
MSP. Skyddshandtag
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
- MSP-B: mässingsbussning, gängat hål. Montering med hjälp av 2 M6 skruvar, ingår inte i leveransen.
- MSP-AF: gängat hål för montering med hjälp av 2 självgängande skruvar Ø5 (UNI ISO 7049), ingår inte i leveransen.
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: värden på F1, F2, och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.