SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer, aluminium, rostfritt stål
Sidostycken
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta. Levereras monterad. Sidostyckets anslutning till röret förhindrar rotation på röret.
Standardutförande
Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.
- M.1043-EP: aluminiumrör, epoxybeläggning metallflake grafit färg, matt yta. Mycket motståndskraftigt mot slitage repor och kemiska ämnen. Undvik kontinuerlig och långvarig kontakt med kokande vatten eller ånga.
- M.1043-AN: anodiserat aluminiumrör, naturlig färg.
- M.1043-SST: AISI 304 rostfritt stålrör.
Gängade ej genomgående hål.
- M.1043-BM-EP: aluminiumrör, epoxybeläggning metallflake grafit färg, matt yta. Mycket motståndskraftigt mot slitage repor och kemiska ämnen. Undvik kontinuerlig och långvarig kontakt med kokande vatten eller ånga.
- M.1043 BM-AN: anodiserat aluminiumrör, naturlig färg.
- M.1043-BM-SST: AISI 304 rostfritt stålrör.
Tekniska data
Dragbelastning: F2 värden som redovisas i tabellen är resultatet av är resultatet av brott tester som utförs med lämplig kraftavkännande utrustning provningsförhållandena figuren med omgivningstemperaturen.
Tillbehör på förfrågan
DS-M.1043: distanser för sidostöd med anslutning för rör Ø30 i polyamidbaserad (PA) teknopolymer för att öka avståndet mellan handtaget och monterings ytan.
| Kod | Benämning | d4 | h5 | h6 | För handtag |
| 15291 | DS-M.1043/30-10 | 4 | 10 | 6 | M.1043/30 |
| 15293 | DS-M.1043/30-20 | 4 | 20 | 15 | M.1043/30 |