RH-SG Infällda grepphandtag

Teknopolymer och aluminium

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Sidotäcklock

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, satin yta.

Standardutförande

  • RHSG-A: bakmontering med hjälp av två gummiprofiler som garanterar en fast och stabil installation (se monteringsanvisningen punkt 5).
  • RHSG-B: frontmontering med hjälp av genomgående hål för M4 försänkta skruvar och en undre gummiprofil, som ingår i leveransen.

Index för färg:

  • 1: anodiserat aluminium, naturlig färg, sidenmatt yta.
  • 4: anodiserat aluminium, svart färg, sidenmatt yta.
Allmän information

Kännetecken och användning

Lämplig för användning på plåtar med en tjocklek mellan 1.0 och 2.5 mm.

RH-SG-serien handtagen har en utmärkt design och ergonomi, de är monterade i linje med kanten på plattan och är så tunnt så att det inte stör med de inre komponenterna i utrustningen.

Två identiska spår, ett övre och ett nedre, placerade 90° mot varandra, möjliggöra det interna element som skall anslutas till varandra med hjälp av tunna fyrkantsmuttrar.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Olika längder.

Andra standard utföranden tillgängliga

Version RH-SG-CLEAN.

Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

  • Borra ett hål i handtaget enligt angivna mått och ta bort borr grader.
  • Montera nedre gummiprofilen och snäpp in de två sidoskydden på aluminiumdelen.
  • Vila handtaget på den nedre delen av öppningen, luta det 45° och se till att den undre gummiprofilen är likformigt i kontakt med den inre ytan av plattan.
  • Tryck upp den övre delen av handtaget mot plattan.
  • Montera den andra gummiprofilen i det andra spåret på aluminiumprofilen (RHSG-A) eller använd två M4 försänkta skruvar (RHSG-B).
RH-SG - Infällda grepphandtag 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN